WZS VOLLMER Ø32x90
Hydraulische expansiegereedschapshouder met trekkrachtactivering
IDnr. 20063191
WZS VOLLMER Ø32x90, Slijpgereedschapshouders
- WZS VOLLMER
- Hydraulische expansiegereedschapshouder met trekkrachtactivering
- Klemdiameter D1: 32 mm
- Uitstekende lengte L1: 90 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
Technische gegevens
| Technologie | Hydraulische expansiegereedschapshouder met trekkrachtactivering |
|---|---|
| Reeksen | WZS VOLLMER |
| Klemdiameter D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 54.0 |
| D6 [mm] | 40.0 |
| L2 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 56.0 |
| L10 [mm] | 5.5 |
| L11 [mm] | 42.0 |
| Gewicht [kg] | 2.4 |
Variant
Bevestiging van hydraulische-expansiegereedschapshouder Ø 105 mm
Aangedreven klemming
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h7
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar
Op verzoek kunnen ook speciale interfaces worden vervaardigd.