WZS WALTER Ø20x70
Hydraulische expansiegereedschapshouder met drukactivering
IDnr. 206646
WZS WALTER Ø20x70, Slijpgereedschapshouders
- WZS WALTER
- Hydraulische expansiegereedschapshouder met drukactivering
- Klemdiameter D1: 20 mm
- Uitstekende lengte L1: 70 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
Technische gegevens
| Technologie | Hydrodehnspannfutter mit Druckkraftbetätigung |
|---|---|
| Baureihe | WZS WALTER |
| Spanndurchmesser D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 49.5 |
| D6 [mm] | 28.0 |
| L2 [mm] | 60.0 |
| L4 [mm] | 44.0 |
| L5 [mm] | 57.0 |
| L10 [mm] | 5.5 |
| L11 [mm] | 31.5 |
| G | M12x1 |
| Gewicht [kg] | 1.8 |
Betätigungsadapter für ein kraftbetätigtes Werkzeugschleiffutter ist als Zubehör erhältlich (Ident.-Nr. 206640)
Ausführung
Hydrodehnspannfutter Aufnahme Ø 70 mm
Kraftbetätigte Spannung
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Werkzeugschaftqualität
h7
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
Auf Anfrage werden auch Sonderschnittstellen hergestellt.