WZS WALTER Ø22x77
Hydraulische-expansiegereedschapshouder aangedreven door drukkracht
IDnr. 206647
WZS WALTER Ø22x77, Slijpgereedschapshouders
- WZS WALTER
- Hydraulische-expansiegereedschapshouder aangedreven door drukkracht
- Klemdiameter D1: 22 mm
- Uitstekende lengte L1: 77 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
Technische gegevens
Technologie | Hydraulische-expansiegereedschapshouder aangedreven door drukkracht |
---|---|
Reeks | WZS WALTER |
Klemdiameter D1 | 22 mm |
D2 [mm] | 44 |
D3 [mm] | 53 |
D6 [mm] | 30 |
L2 [mm] | 70 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 64 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 35.5 |
G | M12x1 |
Gewicht [kg] | 1.9 |
Aandrijvingsadapter voor een elektrisch aangedreven gereedschapsslijpende gereedschapshouder SK 50 is beschikbaar als accessoire (ID 206640)
Variant
Bevestiging van hydraulische-expansiegereedschapshouder Ø 70 mm
Aangedreven klemming
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h7
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar
Op verzoek kunnen ook speciale interfaces worden vervaardigd.