KSE3-LH 160 IOL
IDnr. 1465974
Productkenmerken
- Elektromechanisch klemkrachtblokken met 2 klauwen
- Besturing via IO-Link
- Centrisch klemmen
- Lange slag
- Bewaking van de klempositie via IO-Link
- Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
- Mogelijke klemkrachtbereik: 4.5 - 15 kN
- Slag per klem: 8 mm
- Verplaatsingssnelheid klauwen: 0.8 mm/s
- Regeleenheid bedrijfsspanning: 24 V DC
- Aandrijfsysteem bedrijfsspanning: 24 V DC
- Ruststroom: 70 mA
- Gemiddeld stroomverbruik: 800 mA
- Max. stroompiek: 5000 mA
- Max. klemhoogte: 200 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
- Gewicht: 12.9 kg
Technische gegevens
Slag per klem [mm] | 8 |
---|---|
min. klemkracht [kN] | 4.5 |
Max. opspankracht [kN] | 15 |
Regeleenheid bedrijfsspanning [V DC] | 24 |
Aandrijfsysteem bedrijfsspanning [V DC] | 24 |
Ruststroom [mA] | 70 |
Gemiddeld stroomverbruik [mA] | 800 |
Max. stroompiek [mA] | 5000 |
Verplaatsingssnelheid klauwen [mm/s] | 0.8 |
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.01 |
Max. klemhoogte [mm] | 200 |
Afstand H [mm] | 25 |
Gewicht [kg] | 12.9 |
Levering
Klemkrachtblok, bevestigingsschroeven voor systeemklemmen en klemkrachtblok, afdekpluggen, passchroeven, klembussen, gebruiksaanwijzing; zonder rigide contact voor adapterplaatzijde
Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die op de klemkaken optreden op afstand "H".
Mogelijke klemkrachtbereik
Bereik waarin de klemkracht kan worden ingesteld. De beoogde klemkracht wordt als percentage ingesteld in de software.
Gemiddeld stroomverbruik
Gemiddeld stroomverbruik over een klembus (klemmen/openen).
Max. stroompiek
Maximaal stroomverbruik, maximaal één keer per klemcyclus.
Verplaatsingssnelheid klauwen
Maximale verplaatsingssnelheid met hoge klemkrachten. Bij lagere klemkrachten kan de verplaatsingssnelheid lager zijn.
Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.
Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen
Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).