NSE-E mini 90-IN
Elektromechanische klemmodules
IDnr. 1313264
Klemmodule standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Inductieve bewaking van de klemsledeposities
- Afmetingen: Ø90 x 86 mm
- Neerhaalkracht: 1500 N
- Energieverbruik : 30 W
- Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
- Sluit-/openingstijd: 1 s
- Gewicht: 1.7 kg
Technische gegevens
Afmetingen | Ø90 x 86 mm |
---|---|
Diameter [mm] | 90 |
Neerhaalkracht [N] | 1500 |
Energieverbruik [W] | 30 |
Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.005 |
Sluit-/openingstijd [s] | 1 |
Gewicht [kg] | 1.7 |
Levering
Klemmodule, montageschroeven, afdekkappen, verbindingskabel, inductieve naderingsschakelaars, bedieningshandleiding; zonder klempennen