Er kon geen productdetailpagina worden gevonden voor dit serienummer. Als u vragen hebt over het product, kunt u het materiaalnummer opzoeken in het zoekveld of contact met ons opnemen.
Hoe kunnen we u helpen?
Uw verzoek aan SCHUNK
Verkoopmedewerkers op locatie vinden
Aanmelding voor de nieuwsbrief
CAD-gegevens opvragen
Uw offerteaanvraag
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Elektrische klemmodule voor productie-, assemblage-, meetapparatuur en 3D-printen
De compacte, elektrisch aangedreven VERO-S NSE-E mini 90 snelwissel-palletmodule positioneert en klemt werkstukken, componenten en pallets in minder dan een seconde met een herhaalnauwkeurigheid van < 0,005 mm. Door de 24V-technologie en optionele klemslede-positiebewaking is de vloeistofvrije module geschikt voor productieomgevingen en voor alle andere toepassingen waarin onderdelen nauwkeurig moeten worden opgespannen. Besturing is gewaarborgd via een digitale I/O.
Onze prestatiebelofte. Uw voordelen
Tot maximaal 90 % vermindering van installatiekosten
Neerhaalkrachten tot 1.500 N
Rondloopnauwkeurigheid van <0,005 mm
Talloze varianten voor het klemmen van werkstukken