WZW-1025 HSK A63-120
Gereedschapswagen
IDnr. 1154277
Standaard uitrustingswagen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Gereedschapswagen
- Individuele configuratie mogelijk
- Geschikte interface voor gereedschapshouder: HSK A63
- Afmetingen: 1025 x 800 x 1370 mm
- Aantal gereedschapshouders: 120
- Gewicht: 84 kg
Technische gegevens
Lengte [mm] | 1025 |
---|---|
Breedte [mm] | 800 |
Hoogte [mm] | 1370 |
Max. aantal gereedschapshouders | 120 |
Voorbereid voor gereedschapshouders | HSK A63 |
Gewicht [kg] | 84 |
Levering
Gereedschapswagen, opslagplaten en gebruikershandleiding