WZW-725 BT30-64
Gereedschapswagen
IDnr. 1154314
Standaard uitrustingswagen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Gereedschapswagen
- Individuele configuratie mogelijk
- Geschikte interface voor gereedschapshouder: BT30
- Afmetingen: 725 x 800 x 1370 mm
- Aantal gereedschapshouders: 64
- Gewicht: 72 kg
Technische gegevens
Lengte [mm] | 725 |
---|---|
Breedte [mm] | 800 |
Hoogte [mm] | 1370 |
Max. aantal gereedschapshouders | 64 |
Voorbereid voor gereedschapshouders | BT30 |
Gewicht [kg] | 72 |
Levering
Gereedschapswagen, opslagplaten en gebruikershandleiding