arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
WZW-725 BT50-24 Vergelijkbare illustratie

WZW-725 BT50-24

Gereedschapswagen

IDnr. 1154303

Standaard uitrustingswagen

Productkenmerken
  • Gereedschapswagen
  • Individuele configuratie mogelijk
  • Geschikte interface voor gereedschapshouder: BT50
Technische gegevens
  • Afmetingen: 725 x 800 x 1370 mm
  • Aantal gereedschapshouders: 24
  • Gewicht: 72 kg
Lengte [mm] 725
Breedte [mm] 800
Hoogte [mm] 1370
Max. aantal gereedschapshouders 24
Voorbereid voor gereedschapshouders BT50
Gewicht [kg] 72

Levering
Gereedschapswagen, opslagplaten en gebruikershandleiding