WZW-725 HSK A63-48
Gereedschapswagen
IDnr. 1154275
Standaard uitrustingswagen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Gereedschapswagen
- Individuele configuratie mogelijk
- Geschikte interface voor gereedschapshouder: HSK A63
- Afmetingen: 725 x 800 x 1370 mm
- Aantal gereedschapshouders: 48
- Gewicht: 72 kg
Technische gegevens
Lengte [mm] | 725 |
---|---|
Breedte [mm] | 800 |
Hoogte [mm] | 1370 |
Max. aantal gereedschapshouders | 48 |
Voorbereid voor gereedschapshouders | HSK A63 |
Gewicht [kg] | 72 |
Levering
Gereedschapswagen, opslagplaten en gebruikershandleiding