NSL mikro 50-13-V10
Klemstations
IDnr. 1358958
Klemstation standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
- Turbofunctie
- 1-voudige anti-rotatiebeveiliging
- Afmetingen: 59,5 x 49,5 x 26 mm
- Neerhaalkracht: 400 N
- Neerhaalkracht met turbo: 1500 N
- Stuurdruk: 6 bar
- Gewicht: 0.5 kg
Technische gegevens
Lengte [mm] | 59.5 |
---|---|
Breedte [mm] | 49.5 |
Neerhaalkracht [N] | 400.0 |
Neerhaalkracht met turbo [N] | 1500.0 |
Ontgrendelingsdruk [bar] | 6.0 |
Gewicht [kg] | 0.5 |
Levering
Klemstation, cilindrische klemmen, gebruikershandleiding; zonder klempennen