SBM-ST 160
Getande staven, gemaakt van staal
IDnr. 112167
SBM-ST 160, Getande staven, gemaakt van staal
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 1/16" x 90°
- Breedte van de groef: 16 mm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Ontdek andere getande staven in verschillende hoogtes en breedtes, verkrijgbaar in aluminium of staal. Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technische gegevens
| Product group | Serrated bars made of steel |
|---|---|
| Serration | 1/16" x 90° |
| Slot width N [mm] | 16.0 |
| Width B [mm] | 50.0 |
| Height H [mm] | 60.0 |
| Length L [mm] | 420.0 |
| Material | Steel 16MnCr5 suitable for case hardening |
| m/piece [kg] | 9.7 |