GST 500-630
Harde, vertande blokklemmen
IDnr. 162104
GST 500-630, Harde, vertande blokklemmen
- Vertanding: Rechte vertanding
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Technische gegevens
Productgroep | Harde, vertande blokklemmen |
---|---|
Vertanding | Rechte vertanding |
Breedte B [mm] | 45 |
Hoogte H [mm] | 93 |
Hoogte H1 [mm] | 46 |
Lengte L [mm] | 175 |
Klemdiepte T [mm] | 20 |
Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
m/set [kg] | 13.99 |