arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
HB 232 Vergelijkbare illustratie

HB 232

Harde, vertande bovenste klemmen

IDnr. 121152

HB 232, Harde, vertande bovenste klemmen
  • Vertanding: 1/16" x 90°
  • Breedte van de groef: 10 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Productgroep Harde, vertande bovenste klemmen
Vertanding 1/16" x 90°
Sleufbreedte N [mm] 10
Breedte B [mm] 25
Hoogte H [mm] 38
Lengte L [mm] 66
Klemdiepte T [mm] 6.5
Gatafstand a [mm] 17
Gatafstand b [mm] 19
Gatafstand c [mm] 17
Schroeven M10
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 0.7