HB 237
Harde, vertande bovenste klemmen
IDnr. 121153
HB 237, Harde, vertande bovenste klemmen
- Vertanding: 1/16" x 90°
- Breedte van de groef: 12 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Technische gegevens
Productgroep | Harde, vertande bovenste klemmen |
---|---|
Vertanding | 1/16" x 90° |
Sleufbreedte N [mm] | 12 |
Breedte B [mm] | 32 |
Hoogte H [mm] | 44 |
Lengte L [mm] | 79 |
Klemdiepte T [mm] | 8 |
Gatafstand a [mm] | 23 |
Gatafstand b [mm] | 21 |
Gatafstand c [mm] | 21 |
Schroeven | M12 |
Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
m/set [kg] | 1.3 |