arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
HB 240 Vergelijkbare illustratie

HB 240

Harde, vertande bovenste klemmen

IDnr. 121154

HB 240, Harde, vertande bovenste klemmen
  • Vertanding: 1/16" x 90°
  • Breedte van de groef: 16 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Productgroep Harde, vertande bovenste klemmen
Vertanding 1/16" x 90°
Sleufbreedte N [mm] 16
Breedte B [mm] 40
Hoogte H [mm] 60
Lengte L [mm] 112
Klemdiepte T [mm] 12
Gatafstand a [mm] 33
Gatafstand b [mm] 29
Gatafstand c [mm] 29
Schroeven M16
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 2.8