arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
HSKN 160 Vergelijkbare illustratie

HSKN 160

Harde, vertande bovenste klemmen

IDnr. 129100

HSKN 160, Harde, vertande bovenste klemmen
  • Vertanding: 1.5 mm x 60°
  • Breedte van de groef: 11 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Productgroep Harde, vertande bovenste klemmen
Vertanding 1.5 mm x 60°
Sleufbreedte N [mm] 11
Breedte B [mm] 26
Hoogte H [mm] 37.5
Lengte L [mm] 62
Klemdiepte T [mm] 10
Gatafstand a [mm] 17.5
Gatafstand b [mm] 16.5
Gatafstand c [mm] 16.5
Schroeven M8
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 0.65