HSKN 215
Harde, vertande bovenste klemmen
IDnr. 129101
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
HSKN 215, Harde, vertande bovenste klemmen
- Vertanding: 1.5 mm x 60°
- Breedte van de groef: 14 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Technische gegevens
Productgroep | Harde, vertande bovenste klemmen |
---|---|
Vertanding | 1.5 mm x 60° |
Sleufbreedte N [mm] | 14 |
Breedte B [mm] | 36 |
Hoogte H [mm] | 52.5 |
Lengte L [mm] | 81 |
Klemdiepte T [mm] | 12 |
Gatafstand a [mm] | 25 |
Gatafstand b [mm] | 21 |
Gatafstand c [mm] | 21 |
Schroeven | M10 |
Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
m/set [kg] | 1.85 |
Aan de kant van de groef getrapt met 34 mm