arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SHB-J 102 Vergelijkbare illustratie

SHB-J 102

Harde, vertande bovenste klemmen

IDnr. 131109

SHB-J 102, Harde, vertande bovenste klemmen
  • Vertanding: 1.5 mm x 60°
  • Breedte van de groef: 16 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Productgroep Harde, vertande bovenste klemmen
Vertanding 1.5 mm x 60°
Sleufbreedte N [mm] 16
Breedte B [mm] 35
Hoogte H [mm] 42
Lengte L [mm] 83
Klemdiepte T [mm] 15
Gatafstand a [mm] 19
Gatafstand b [mm] 25
Gatafstand c [mm] 25
Schroeven M12
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 1.5
Verminderd gewicht voor hogere toerentallen