SZI 16-16
Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen
IDnr. 123158
SZI 16-16, Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen
- Vertanding: 1/16" x 90°
- Breedte van de groef: 12 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Technische gegevens
Productgroep | Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen |
---|---|
Vertanding | 1/16" x 90° |
Sleufbreedte N [mm] | 12 |
Breedte B [mm] | 30 |
Hoogte H [mm] | 40 |
Klemdiepte T [mm] | 15 |
Schroefdraad werkstukaanslag G | M5 |
Gatafstand b [mm] | 15 |
Schroeven | M8 |
Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
m/set [kg] | 1 |