SZI 16-21
Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen
IDnr. 123193
SZI 16-21, Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen
- Vertanding: 1/16" x 90°
- Breedte van de groef: 17 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Technische gegevens
Productgroep | Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen |
---|---|
Vertanding | 1/16" x 90° |
Sleufbreedte N [mm] | 17 |
Breedte B [mm] | 40 |
Hoogte H [mm] | 50 |
Klemdiepte T [mm] | 20 |
Schroefdraad werkstukaanslag G | M6 |
Gatafstand b [mm] | 19 |
Schroeven | M12 |
Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
m/set [kg] | 1.5 |