arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
HGKHA 170 Vergelijkbare illustratie

HGKHA 170

Harde klauwklemmen voor O.D. Vastklemmen

IDnr. 122203

HGKHA 170, Harde klauwklemmen voor O.D. Vastklemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: 1/16" x 90°
  • Breedte van de groef: 12 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Productgroep Harde klauwklemmen voor O.D. Vastklemmen
Vertanding 1/16" x 90°
Sleufbreedte N [mm] 12.0
Breedte B [mm] 35.0
Hoogte H [mm] 50.0
Lengte L [mm] 67.5
Klemdiepte T [mm] 20.0
Schroefdraad werkstukaanslag G M6
Gatafstand b [mm] 21.0
Schroeven M12
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 1.6