HGKHA 251
Harde klauwklemmen voor O.D. Vastklemmen
IDnr. 122212
HGKHA 251, Harde klauwklemmen voor O.D. Vastklemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 1/16" x 90°
- Breedte van de groef: 16 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technische gegevens
| Grupa produktów | Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy zewnętrznej Mocowanie |
|---|---|
| Zazębienie | 1/16" x 90° |
| Szerokość szczeliny N [mm] | 16.0 |
| Szerokość B [mm] | 45.0 |
| Wysokość H [mm] | 60.0 |
| Długość L [mm] | 80.0 |
| Głębokość mocowania T [mm] | 22.0 |
| Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M6 |
| Rozstaw otworów b [mm] | 29.0 |
| Śruby | M16 |
| Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
| m/zestaw [kg] | 2.9 |