SZAU 400/4
Universele klauwklemmen
IDnr. 1457357
SZAU 400/4, Universele klauwklemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 3/32" x 90°
- Breedte van de groef: 25.5 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 4 stuks
- Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technische gegevens
| Productgroep | Universele klauwklemmen |
|---|---|
| Vertanding | 3/32" x 90° |
| Sleufbreedte N [mm] | 25.5 |
| Breedte B [mm] | 60.0 |
| Hoogte H [mm] | 75.0 |
| Lengte L [mm] | 114.5 |
| Klemdiepte T [mm] | 33.0 |
| Schroefdraad werkstukaanslag G | M6 |
| Gatafstand b [mm] | 60.0 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
| m/set [kg] | 8.16 |