arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SBM 4215 Vergelijkbare illustratie

SBM 4215

Klemvormen

IDnr. 112117

SBM 4215, Klemvormen
  • Vertanding: 1/16" x 90°
  • Breedte van de groef: 21 mm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
Productgroep Klemvormen
Vertanding 1/16" x 90°
Sleufbreedte N [mm] 21
Breedte B [mm] 50
Hoogte H [mm] 150
Lengte L [mm] 120
Min. afstand a (uiteinde klem tot eerste boring) [mm] 15
Min. afstand b (eerste tot tweede boring) [mm] 28
Schroeven M16
Materiaal Staal 16MnCr5 geschikt voor verharden
m/stuk [kg] 7
Bij bestelling van een geboorde versie, gelieve de center gat afstanden a en b aan te geven