SBM-M 531/4
Klemvormen
IDnr. 1457338
SBM-M 531/4, Klemvormen
- Vertanding: Module 2
- Breedte van de groef: 25.5 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 4 stuks
Technische gegevens
Productgroep | Klemvormen |
---|---|
Vertanding | Module 2 |
Sleufbreedte N [mm] | 25.5 |
Breedte B [mm] | 60 |
Hoogte H [mm] | 100 |
Lengte L [mm] | 195 |
Schroeven | M20 |
Materiaal | Staal 16MnCr5 geschikt voor verharden |
m/stuk [kg] | 35.2 |
Bij bestelling van een geboorde versie, gelieve de center gat afstanden a en b aan te geven