QUENTES 10-3
QUENTES kleminserts, gemaakt van glasvezelversterkte kunststof
IDnr. 150100
QUENTES 10-3, QUENTES kleminserts, gemaakt van glasvezelversterkte kunststof
- Max. aantrekmoment: 8 Nm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Technische gegevens
Productgroep | QUENTES kleminserts, gemaakt van glasvezelversterkte kunststof |
---|---|
Breedte B [mm] | 50 |
Lengte L [mm] | 38 |
Klemdiepte T [mm] | 32 |
Max. aantrekmoment [Nm] | 8 |