arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRQ 200-2 Vergelijkbare illustratie

TRQ 200-2

QUENTES steunklemmen

IDnr. 150002

TRQ 200-2, QUENTES steunklemmen
  • Vertanding: 1/16" x 90°
  • Breedte van de groef: 17 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Productgroep QUENTES steunklemmen
Vertanding 1/16" x 90°
Sleufbreedte N [mm] 17
Breedte B [mm] 40
Hoogte H [mm] 64
Lengte L [mm] 79
Gatafstand a [mm] 17
Gatafstand b [mm] 19
Schroeven M12
Materiaal Aluminium
m/set [kg] 0.93