TRQ 250-1
QUENTES steunklemmen
IDnr. 150003
TRQ 250-1, QUENTES steunklemmen
- Vertanding: 1/16" x 90°
- Breedte van de groef: 21 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Technische gegevens
Productgroep | QUENTES steunklemmen |
---|---|
Vertanding | 1/16" x 90° |
Sleufbreedte N [mm] | 21 |
Breedte B [mm] | 45 |
Hoogte H [mm] | 57 |
Lengte L [mm] | 93 |
Gatafstand a [mm] | 43 |
Gatafstand b [mm] | 28 |
Schroeven | M16 |
Materiaal | Aluminium |
m/set [kg] | 0.97 |