TRQJ 160-1
QUENTES steunklemmen
IDnr. 150022
TRQJ 160-1, QUENTES steunklemmen
- Vertanding: 1.5 mm x 60°
- Breedte van de groef: 12 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Technische gegevens
Productgroep | QUENTES steunklemmen |
---|---|
Vertanding | 1.5 mm x 60° |
Sleufbreedte N [mm] | 12 |
Breedte B [mm] | 40 |
Hoogte H [mm] | 55 |
Lengte L [mm] | 65 |
Gatafstand a [mm] | 33 |
Gatafstand b [mm] | 20 |
Schroeven | M10 |
Materiaal | Aluminium |
m/set [kg] | 0.6 |