arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRQJ 200-1 Vergelijkbare illustratie

TRQJ 200-1

QUENTES steunklemmen

IDnr. 150005

TRQJ 200-1, QUENTES steunklemmen
  • Vertanding: 1.5 mm x 60°
  • Breedte van de groef: 14 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Productgroep QUENTES steunklemmen
Vertanding 1.5 mm x 60°
Sleufbreedte N [mm] 14
Breedte B [mm] 40
Hoogte H [mm] 55
Lengte L [mm] 76
Gatafstand a [mm] 39
Gatafstand b [mm] 25
Schroeven M12
Materiaal Aluminium
m/set [kg] 0.77