TRQJ 250-1
QUENTES steunklemmen
IDnr. 150007
TRQJ 250-1, QUENTES steunklemmen
- Vertanding: 1.5 mm x 60°
- Breedte van de groef: 16 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Technische gegevens
Productgroep | QUENTES steunklemmen |
---|---|
Vertanding | 1.5 mm x 60° |
Sleufbreedte N [mm] | 16 |
Breedte B [mm] | 40 |
Hoogte H [mm] | 58 |
Lengte L [mm] | 85 |
Gatafstand a [mm] | 40 |
Gatafstand b [mm] | 30 |
Schroeven | M12 |
Materiaal | Aluminium |
m/set [kg] | 0.87 |