arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRQJ 250-2 Vergelijkbare illustratie

TRQJ 250-2

QUENTES steunklemmen

IDnr. 150008

TRQJ 250-2, QUENTES steunklemmen
  • Vertanding: 1.5 mm x 60°
  • Breedte van de groef: 16 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Productgroep QUENTES steunklemmen
Vertanding 1.5 mm x 60°
Sleufbreedte N [mm] 16
Breedte B [mm] 40
Hoogte H [mm] 67
Lengte L [mm] 92
Gatafstand a [mm] 18
Gatafstand b [mm] 30
Schroeven M12
Materiaal Aluminium
m/set [kg] 1.15