arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRQK 160 Vergelijkbare illustratie

TRQK 160

QUENTES steunklemmen

IDnr. 150024

TRQK 160, QUENTES steunklemmen
  • Vertanding: Tand en groef
  • Breedte van de groef: 8 mm
  • Padbreedte: 18 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Productgroep QUENTES steunklemmen
Vertanding Tand en groef
Sleufbreedte N [mm] 8
Tabbreedte S [mm] 18
Breedte B [mm] 38
Hoogte H [mm] 54
Lengte L [mm] 56
Gatafstand a [mm] 12
Gatafstand b [mm] 32
Schroeven M8
Materiaal Aluminium
m/set [kg] 0.5