TRQK 200-1
QUENTES steunklemmen
IDnr. 150009
TRQK 200-1, QUENTES steunklemmen
- Vertanding: Tand en groef
- Breedte van de groef: 10 mm
- Padbreedte: 20 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Technische gegevens
Productgroep | QUENTES steunklemmen |
---|---|
Vertanding | Tand en groef |
Sleufbreedte N [mm] | 10 |
Tabbreedte S [mm] | 20 |
Breedte B [mm] | 38 |
Hoogte H [mm] | 54 |
Lengte L [mm] | 91 |
Gatafstand a [mm] | 38 |
Gatafstand b [mm] | 40 |
Schroeven | M8 |
Materiaal | Aluminium |
m/set [kg] | 0.74 |