arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRQK 250-2 Vergelijkbare illustratie

TRQK 250-2

QUENTES steunklemmen

IDnr. 150012

TRQK 250-2, QUENTES steunklemmen
  • Vertanding: Tand en groef
  • Breedte van de groef: 12 mm
  • Padbreedte: 20 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Productgroep QUENTES steunklemmen
Vertanding Tand en groef
Sleufbreedte N [mm] 12
Tabbreedte S [mm] 20
Breedte B [mm] 40
Hoogte H [mm] 57
Lengte L [mm] 72
Gatafstand a [mm] 16
Gatafstand b [mm] 40
Schroeven M12
Materiaal Aluminium
m/set [kg] 0.7