RSE-I 210
Klemsnelwisselsysteem voor vervangbare RAPIDO-klauwen
IDnr. 1499871
RSE-I 210, Klemsnelwisselsysteem voor vervangbare RAPIDO-klauwen
- Vertanding: Rapido
- Max. opspankracht: 80 kN
- Leveringseenheid: 1 stuk
Technische gegevens
Productgroep | Klemsnelwisselsysteem voor vervangbare RAPIDO-klauwen |
---|---|
Vertanding | Rapido |
Klemkracht [kN] | 80 |
Breedte B [mm] | 40 |
Hoogte H [mm] | 40 |
Hoogte H1 [mm] | 20 |
Lengte L [mm] | 96.6 |
Lengte L1 [mm] | 75 |
Materiaal | Staal 42CrMo4+QT inductief gehard |
m/stuk [kg] | 1.3 |
Volledig automatiseerbare snelwissel van klemmen zonder gereedschap