RSE-IH 260
Klemsnelwisselsysteem voor vervangbare RAPIDO-klauwen
IDnr. 1499873
RSE-IH 260, Klemsnelwisselsysteem voor vervangbare RAPIDO-klauwen
- Vertanding: RAPIDO
- Max. opspankracht: 110 kN
- Leveringseenheid: 1 stuk
Technische gegevens
Productgroep | Klemsnelwisselsysteem voor vervangbare RAPIDO-klauwen |
---|---|
Vertanding | RAPIDO |
Klemkracht [kN] | 110 |
Breedte B [mm] | 50 |
Hoogte H [mm] | 60 |
Hoogte H1 [mm] | 40 |
Lengte L [mm] | 95 |
Lengte L1 [mm] | 75 |
Materiaal | Staal 42CrMo4+QT inductief gehard |
m/stuk [kg] | 2.3 |
Volledig automatiseerbare snelwissel van klemmen zonder gereedschap