RSE-IN 400
Klemsnelwisselsysteem voor vervangbare RAPIDO-klauwen
IDnr. 1499868
RSE-IN 400, Klemsnelwisselsysteem voor vervangbare RAPIDO-klauwen
- Vertanding: Rapido
- Max. opspankracht: 185 kN
- Leveringseenheid: 1 stuk
Technische gegevens
Productgroep | Klemsnelwisselsysteem voor vervangbare RAPIDO-klauwen |
---|---|
Vertanding | Rapido |
Klemkracht [kN] | 185 |
Breedte B [mm] | 65 |
Hoogte H [mm] | 60 |
Hoogte H1 [mm] | 40 |
Lengte L [mm] | 146 |
Lengte L1 [mm] | 110 |
Materiaal | Staal 42CrMo4+QT inductief gehard |
m/stuk [kg] | 4.7 |
Volledig automatiseerbare snelwissel van klemmen zonder gereedschap