PNK-G 200-2
Slingerklemmen
IDnr. 190659
PNK-G 200-2, Slingerklemmen
- Vertanding: Rechte vertanding
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Levering: SP 200-1, ID-Nr. 194140SP 200-2, ID-Nr. 194141PT-S 200-1, ID-Nr. 191535PB 200-1, ID-Nr. 192126
Technische gegevens
Productgroep | Slingerklemmen |
---|---|
Vertanding | Rechte vertanding |
Breedte B [mm] | 80 |
Breedte B1 [mm] | 22 |
Hoogte H [mm] | 76 |
Lengte L [mm] | 82 |
Klemdiepte T [mm] | 36 |
Schroefdraad werkstukaanslag G | M6 |
m/stuk [kg] | 1.2 |
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.