arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PNK-G 200-6 Vergelijkbare illustratie

PNK-G 200-6

Slingerklemmen

IDnr. 190663

PNK-G 200-6, Slingerklemmen
  • Vertanding: Rechte vertanding
  • Leveringseenheid: 1 stuk
  • Levering: SP 200-5, ID-Nr. 194144PB 200-3, ID-Nr. 192128SP 200-6, ID-Nr. 194145PT-S 200-2, ID-Nr. 191536
Productgroep Slingerklemmen
Vertanding Rechte vertanding
Breedte B [mm] 102
Breedte B1 [mm] 22
Hoogte H [mm] 76
Lengte L [mm] 85
Klemdiepte T [mm] 36
Schroefdraad werkstukaanslag G M6
m/stuk [kg] 1.6
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.