arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PNK-G 250-10 Vergelijkbare illustratie

PNK-G 250-10

Slingerklemmen

IDnr. 190609

PNK-G 250-10, Slingerklemmen
  • Vertanding: Rechte vertanding
  • Leveringseenheid: 1 stuk
  • Levering: SP 250-4, ID-Nr. 194103PB 250-5, ID-Nr. 192104PT-S 250-2, ID-Nr. 191521SP 250-3, ID-Nr. 194102
Productgroep Slingerklemmen
Vertanding Rechte vertanding
Breedte B [mm] 145
Breedte B1 [mm] 26
Hoogte H [mm] 86
Lengte L [mm] 104
Klemdiepte T [mm] 40
Schroefdraad werkstukaanslag G M6
m/stuk [kg] 2.5
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.