PNK-G 250-6
Slingerklemmen
IDnr. 190605
PNK-G 250-6, Slingerklemmen
- Vertanding: Rechte vertanding
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Levering: PB 250-3, ID-Nr. 192102SP 250-2, ID-Nr. 194101PT-S 250-1, ID-Nr. 191520SP 250-1, ID-Nr. 194100
Technische gegevens
Productgroep | Slingerklemmen |
---|---|
Vertanding | Rechte vertanding |
Breedte B [mm] | 103 |
Breedte B1 [mm] | 26 |
Hoogte H [mm] | 86 |
Lengte L [mm] | 98.5 |
Klemdiepte T [mm] | 40 |
Schroefdraad werkstukaanslag G | M6 |
m/stuk [kg] | 2.2 |
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.