PNK-G 315-2
Slingerklemmen
IDnr. 190611
PNK-G 315-2, Slingerklemmen
- Vertanding: Rechte vertanding
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Levering: PT-S 315-1, ID-Nr. 191522SP 315-1, ID-Nr. 194104PB 315-1, ID-Nr. 192105SP 315-2, ID-Nr. 194105
Technische gegevens
Productgroep | Slingerklemmen |
---|---|
Vertanding | Rechte vertanding |
Breedte B [mm] | 95 |
Breedte B1 [mm] | 32 |
Hoogte H [mm] | 93 |
Lengte L [mm] | 115 |
Klemdiepte T [mm] | 40 |
Schroefdraad werkstukaanslag G | M6 |
m/stuk [kg] | 2.6 |
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.