arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PNK-G 315-4 Vergelijkbare illustratie

PNK-G 315-4

Slingerklemmen

IDnr. 190613

PNK-G 315-4, Slingerklemmen
  • Vertanding: Rechte vertanding
  • Leveringseenheid: 1 stuk
  • Levering: PT-S 315-1, ID-Nr. 191522SP 315-1, ID-Nr. 194104PB 315-2, ID-Nr. 192106SP 315-2, ID-Nr. 194105
Productgroep Slingerklemmen
Vertanding Rechte vertanding
Breedte B [mm] 130
Breedte B1 [mm] 32
Hoogte H [mm] 93
Lengte L [mm] 115
Klemdiepte T [mm] 40
Schroefdraad werkstukaanslag G M6
m/stuk [kg] 2.8
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.