PNK-G 315-6
Slingerklemmen
IDnr. 190615
PNK-G 315-6, Slingerklemmen
- Vertanding: Rechte vertanding
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Levering: PB 315-3, ID-Nr. 192107PT-S 315-2, ID-Nr. 191523SP 315-3, ID-Nr. 194106SP 315-4, ID-Nr. 194107
Technische gegevens
Productgroep | Slingerklemmen |
---|---|
Vertanding | Rechte vertanding |
Breedte B [mm] | 152 |
Breedte B1 [mm] | 32 |
Hoogte H [mm] | 93 |
Lengte L [mm] | 118.5 |
Klemdiepte T [mm] | 40 |
Schroefdraad werkstukaanslag G | M6 |
m/stuk [kg] | 3.1 |
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.