arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PNK-G 315-8 Vergelijkbare illustratie

PNK-G 315-8

Slingerklemmen

IDnr. 190617

PNK-G 315-8, Slingerklemmen
  • Vertanding: Rechte vertanding
  • Leveringseenheid: 1 stuk
  • Levering: PT-S 315-2, ID-Nr. 191523SP 315-3, ID-Nr. 194106PB 315-4, ID-Nr. 192108SP 315-4, ID-Nr. 194107
Productgroep Slingerklemmen
Vertanding Rechte vertanding
Breedte B [mm] 180
Breedte B1 [mm] 32
Hoogte H [mm] 93
Lengte L [mm] 118.5
Klemdiepte T [mm] 40
Schroefdraad werkstukaanslag G M6
m/stuk [kg] 4
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.