arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PNK-G 400-6 Vergelijkbare illustratie

PNK-G 400-6

Slingerklemmen

IDnr. 190623

PNK-G 400-6, Slingerklemmen
  • Vertanding: Rechte vertanding
  • Leveringseenheid: 1 stuk
  • Levering: PT-S 400-2, ID-Nr. 191525SP 400-4, ID-Nr. 194111PB 400-3, ID-Nr. 192112SP 400-3, ID-Nr. 194110
Productgroep Slingerklemmen
Vertanding Rechte vertanding
Breedte B [mm] 240
Breedte B1 [mm] 32
Hoogte H [mm] 99
Lengte L [mm] 165
Klemdiepte T [mm] 50
Schroefdraad werkstukaanslag G M8
m/stuk [kg] 5.28
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.