PNK-G 630-4
Slingerklemmen
IDnr. 190637
PNK-G 630-4, Slingerklemmen
- Vertanding: Rechte vertanding
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Levering: PT-S 630-1, ID-Nr. 191529SP 400-4, ID-Nr. 194111PB 400-3, ID-Nr. 192112SP 400-3, ID-Nr. 194110
Technische gegevens
Productgroep | Slingerklemmen |
---|---|
Vertanding | Rechte vertanding |
Breedte B [mm] | 240 |
Breedte B1 [mm] | 45 |
Hoogte H [mm] | 118 |
Lengte L [mm] | 200 |
Klemdiepte T [mm] | 50 |
Schroefdraad werkstukaanslag G | M8 |
m/stuk [kg] | 8.3 |
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.