PNK-G 630-8
Slingerklemmen
IDnr. 190641
PNK-G 630-8, Slingerklemmen
- Vertanding: Rechte vertanding
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Levering: PB 630-6, ID-Nr. 192125PT-S 630-2, ID-Nr. 191530SP 630-1, ID-Nr. 194114SP 630-2, ID-Nr. 194115
Technische gegevens
Productgroep | Slingerklemmen |
---|---|
Vertanding | Rechte vertanding |
Breedte B [mm] | 374 |
Breedte B1 [mm] | 45 |
Hoogte H [mm] | 118 |
Lengte L [mm] | 226 |
Klemdiepte T [mm] | 50 |
Schroefdraad werkstukaanslag G | M8 |
m/stuk [kg] | 12 |
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.